17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セメダイン 工作用C 20ml CA-112 CA-112

セメダイン 工作用C 20ml CA-112

通常単価(税別)
882円
税込単価
970円
通常出荷日:4日目

【特長】・接着剤の歴史を作ったパイオニアブランド セメダイン 工作用 C です。・透明で乾きが早く、仕...

詳細を確認
  • 硬化後の色
    透明

型番:

CA-112
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CA-112の仕様・寸法情報

硬化後の色
透明
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA-112
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
882円
( 970円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着剤の歴史を作ったパイオニアブランド セメダイン 工作用 C です。
・透明で乾きが早く、仕上がりがきれいな工作用接着剤です。
・紙や木などの接着に適しています。
・学校工作などで幅広くご使用いただいております。
・JIS規格です。
・ベルマーク付きです。
・セメダインの工作用接着剤「セメダインC」が国立科学博物館・産業技術史資料情報センターの 重要科学技術史資料 第00133号(未来技術遺産※) に登録されています。
・未来技術遺産の詳細→http://www.cemedine.co.jp/product/domestic/mirai/
【用途】
・学校工作、模型工作、手芸などの製作・補修に。
・木、紙、布の接着に。
【商品仕様】
・色:透明
・容量(ml):20
・JIS規格:1
・一般工作用強力接着剤です。
・JANコード:4901761100069
・トラスココード:813-5152
・質量:28g
【材質/仕上】
・主成分:ニトロセルロース樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セメダイン 工作用C 20ml CA-112の型番CA-112のページです。 型番CA-112に関する仕様情報を記載しております。
セメダイン 工作用C 20ml CA-112のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
部材の接着に使用
4
満足度:4.0
昔からあるスタンダードな接着剤ですが、接着する対象物の範囲が広い。 用途(使用量)に合わせて規格がいろいろあるので、ちょ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セメダイン 工作用C 20ml CA-112
セメダイン 工作用C P20ml CA-114
セメダイン 工作用C 50ml CA-113
セメダイン ビニール用 20ml CA-211
セメダイン 発泡スチロール用 20ml CA-196
セメダイン 速乾G 20ml CA-158
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格882円879円1,092円847円819円819円
通常出荷日4日目1日目5日目2日目5日目2日目
硬化後の色透明透明透明透明透明黄褐色
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました