17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パワーパック用電源コード

通常単価(税別)
1,650
税込単価
1,815
通常出荷日:5日目

【特長】・パワーパック用電源コードです。・入力電圧100V用です。

  • 商品タイプ
    関連品
  • 全長 (mm)
    200
  • 詳細タイプ
    パワーパック用電源コード
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 入力電圧(V)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

質量(g)

入力電圧(V)

最小発注数量
4560128904070
852-1700
208.000
AC115
1個
4560128904087
852-1701
256.000
AC230
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,650
( 1,815 )
5日目
1,650
( 1,815 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワーパック用電源コードです。
・入力電圧100V用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーパック用電源コードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーパック用電源コード
ミニモ カールコード
リューター ミニエイト パワーユニット
ブラシモーター用 カールコード 2m
マイクログラインダー用パワーコントローラー UC250C-21
エレクターE-max用延長直線コード 3m
メーカーミニターミニター日本精密機械工作アルゴファイルジャパン浦和工業ナカニシ
通常価格1,6503,38154,0543,73935,1097,000
通常出荷日5日目5日目6日目6日目4日目19日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
全長(mm)200----3000
詳細タイプパワーパック用電源コードポリター用カールコード----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト