17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

BONKOTE カートリッジ 5本入り CA-102

BONKOTE カートリッジ 5本入り

通常単価(税別)
1,579
税込単価
1,737
通常出荷日:4日目

【特長】・ボンペンシリーズのカートリッジ部分も交換可能です。【用途】・ボンペンシリーズの液材を入れる部...

詳細を確認

    型番:

    CA-102
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CA-102の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CA-102
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,579
    ( 1,737 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ボンペンシリーズのカートリッジ部分も交換可能です。
    【用途】
    ・ボンペンシリーズの液材を入れる部分です。
    【商品仕様】
    ・ボンペンシリーズのカートリッジ部です。
    ・トラスココード:849-8342
    ・質量:35g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    BONKOTE カートリッジ 5本入りの型番CA-102のページです。 型番CA-102に関する仕様情報を記載しております。
    BONKOTE カートリッジ 5本入りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    BONKOTE カートリッジ 5本入り
    フィルター(5 枚入り) SS-10F
    HS-821フィルターカートリッジ
    HS-820フィルターカートリッジセット
    カートリッジセット TP-100K
    セロファン(10 枚入り) HS-40/50SF
    メーカーBONKOTE(日本ボンコート)goot(太洋電機産業)アズワンアズワンgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
    通常価格1,5792,1738134,240610537
    通常出荷日4日目1日目7日目7日目在庫品1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました