17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプファイル C88-2

通常単価(税別)
2,142円
税込単価
2,356円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・縦(mm)316・横(mm)105・高さ(mm)232・A4タテ・穴数2・JANコード:...

詳細を確認

    型番:

    C88-2
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    C88-2の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    C88-2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,142円
    ( 2,356円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・縦(mm)316
    ・横(mm)105
    ・高さ(mm)232
    ・A4タテ
    ・穴数2
    ・JANコード:4971660292400
    ・トラスココード:130-3879
    ・質量:785g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パイプファイル C88-2の型番C88-2のページです。 型番C88-2に関する仕様情報を記載しております。
    パイプファイル C88-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パイプファイル C88-2
    キングジム パイプファイル
    キングジム パイプファイル
    キングジム 保存ケースファイル
    キングジム 保存ケースファイル
    キングジム 保存ファイル A4-S 青
    メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
    通常価格2,142円1,522円1,931円642円671円889円
    通常出荷日3日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました