ファクトリーサプライ用品技術窓口

萩原 カーボンクロスC-780 C-780
  • 萩原 カーボンクロスC-780

萩原 カーボンクロスC-780

通常単価(税別)
66,323円
税込単価
72,955円
通常出荷日:11日目

【特長】・難燃性C種合格品です。・炭素繊維+ガラス繊維を使用しているため、溶接溶断時のノロ、火花に対し...

詳細を確認
  • 色
    ブラック
  • 幅×長さ (m)
    1×30
  • 厚さ (mm)
    2
  • JANコード
    4962074003669
  • トラスココード
    868-4425
  • ハトメ数(個)
    なし
  • 質量(g)
    23400.0
  • 材質1
    炭素繊維+ガラス繊維
  • タイプ
    ロール
  • 引張強度
    縦1430N/5cm、横2760N/5cm

型番:

C-780
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

C-780の仕様・寸法情報

色
ブラック
幅×長さ(m)
1×30
厚さ(mm)
2
JANコード
4962074003669
トラスココード
868-4425
ハトメ数(個)
なし
質量(g)
23400.0
材質1
炭素繊維+ガラス繊維
タイプ
ロール
引張強度
縦1430N/5cm、横2760N/5cm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-780
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,323円
( 72,955円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃性C種合格品です。
・炭素繊維+ガラス繊維を使用しているため、溶接溶断時のノロ、火花に対して耐火耐熱性、断熱性を備えています。
【用途】
・溶接・溶断時のノロ、火花養生などに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

萩原 カーボンクロスC-780の型番C-780のページです。 型番C-780に関する仕様情報を記載しております。
萩原 カーボンクロスC-780のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
萩原 カーボンクロスC-780
OS ブラッククロス #2500
Jブルークロス50
萩原 カーボーンクロスC-540
“TPノンハロ帯電防止クロスFR”
#2500 OSブルークロス
メーカー萩原工業萩原工業萩原工業萩原工業萩原工業萩原工業
通常価格66,323円52,598円12,587円83,503円101,184円25,101円 -
通常出荷日11日目1日目1日目2日目1日目1日目〜
色ブラックブラックブルーブラックその他ブルー
幅×長さ(m)1×301.81×1001.8×50-1.8×50-
厚さ(mm)20.180.11-0.180.18
JANコード4962074003669496207460041749620747078404962074003652--
トラスココード868-4425361-3569354-6128868-4424418-9558-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました