17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロテック ダスターモップ用クロス マイクロクロス 150(30枚入) C75-15-150X-MB

プロテック ダスターモップ用クロス マイクロクロス 150(30枚入)【30個入り】

  • JANコード
    4903180338320
  • トラスココード
    736-3664
  • 横(mm)
    1570
  • 縦(mm)
    200
  • 質量(g)
    700.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)、ポリエチレンテレフタレート

型番:

C75-15-150X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (30個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
【商品仕様】
型番:C75-15-150X-MB
・適合モップサイズ(cm):150
・横(mm):1570
・縦(mm):200
・材質:ポリエチレン(PE)、ポリエチレンテレフタレート

C75-15-150X-MBの仕様・寸法情報

JANコード
4903180338320
トラスココード
736-3664
横(mm)
1570
縦(mm)
200
質量(g)
700.000
材質1
ポリエチレン(PE)、ポリエチレンテレフタレート

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
C75-15-150X-MB
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,516円
( 3,868円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・波目エンボスとフレアーカットで床面の砂とホコリを確実にキャッチします。
【用途】
・商業施設・病院・学校・オフィス・テナントビルなど清掃が求められる場所に。
【材質】
・ポリエチレン(PE)、ポリエチレンテレフタレート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロテック ダスターモップ用クロス マイクロクロス 150(30枚入)の型番C75-15-150X-MBのページです。 型番C75-15-150X-MBに関する仕様情報を記載しております。
プロテック ダスターモップ用クロス マイクロクロス 150(30枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテック ダスターモップ用クロス マイクロクロス 150(30枚入)
(除塵クロス) プロテック マイクロファイバ-パッド再生タイプ 150
プロテック ダスターモップ用 マイクロクロス プロテック マイクロファイバーパット除電式
(モップ替糸) プロテック ワイド水拭きラ-グ 40
プロテック スレンダーラーグ用ホコリ取り ホコリ取り
コンドル モップ用スペア ノンウーブンラーグ DP
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格3,516円5,086円3,276円4,621円1,238円3,916円
通常出荷日11日目6日目9日目6日目2日目4日目
JANコード490318033832049031804115114903180122615490318033739249031801775474903180203222
トラスココード736-3664737-0458381-7334736-2820787-8729675-4921
横(mm)1570158066044082240
縦(mm)200200205135122240
質量(g)700.00012042.000230.00090.000920.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました