17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モクバ印 釘抜 200mm C7-200

モクバ印 釘抜 200mm

通常単価(税別)
1,443円
税込単価
1,587円
通常出荷日:2日目

【特長】・釘抜きのヘッド部をハンマーで叩くことが出来ます。・頭のとんだ釘や曲がった釘も簡単に抜けます。...

詳細を確認

    型番:

    C7-200
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    C7-200の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    C7-200
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,443円
    ( 1,587円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・釘抜きのヘッド部をハンマーで叩くことが出来ます。
    ・頭のとんだ釘や曲がった釘も簡単に抜けます。
    ・ヘッド・尾部とも釘抜きに使用出来ます。
    ・全体熱処理です。
    【用途】
    ・釘抜作業に最適
    【商品仕様】
    ・寸法(mm):200
    ・寸法(mm):200
    ・JANコード:4960408009011
    ・トラスココード:806-9869
    ・質量:190g
    【材質/仕上】
    ・機械構造用炭素鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モクバ印 釘抜 200mmの型番C7-200のページです。 型番C7-200に関する仕様情報を記載しております。
    モクバ印 釘抜 200mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モクバ印 釘抜 200mm
    200mm プライバー
    モクバ印 釘抜 270mm
    モクバ印 釘抜 330mm
    モクバ印 釘抜 300mm
    モクバ印 釘抜 240mm
    メーカーMOKUBAエスコMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA
    通常価格1,443円726円2,078円2,326円1,408円1,925円
    通常出荷日2日目3日目2日目2日目50日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました