17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OS キャビネットパレット(5,6型用)

OS キャビネットパレット(5,6型用)

通常単価(税別)
18,076円~18,730円
税込単価
19,884円~20,603円
通常出荷日:8日目

【特長】・フォークリフトの爪が入るので移動に便利です。・キャビネットをそのまま上から置いて下さい。

  • 奥行 (mm)
    556
  • 高さ (mm)
    100
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    キャビネットパレット
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

トラスココード

質量(g)

色

材質1

最小発注数量
597
136-3009
16400.0
わかくさいろ
スチール製
1個
597
135-9460
16400.0
ライトグレー
本体:スチール製
1個
698
136-3014
17400.0
わかくさいろ
スチール製
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,076円
( 19,884円 )
8日目
18,730円
( 20,603円 )
8日目
18,076円
( 19,884円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フォークリフトの爪が入るので移動に便利です。
・キャビネットをそのまま上から置いて下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OS キャビネットパレット(5,6型用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OS キャビネットパレット(5,6型用)
キャビネットパレット5型用
OS キャビネットパレット(7型用)
OS キャビネットパレット(DX用)
キャビネットパレット(キャビネットDX型用)
軽量キャビネット 5型
メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐
通常価格18,076円-21,623円18,076円18,110円 -21,623円79,394円 -
通常出荷日8日目11日目8日目8日目11日目8日目
奥行(mm)556563--563557
高さ(mm)100100--100-
その他オプションオプション--オプション-
詳細タイプキャビネットパレット-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト