17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

萩原 カーボーンクロスC-540 C-540
  • 萩原 カーボーンクロスC-540

萩原 カーボーンクロスC-540

通常単価(税別)
83,503円
税込単価
91,853円
通常出荷日:2日目

【特長】・炭素繊維を使用しているため、溶接溶断時のノロ、火花に対して耐火耐熱性、断熱性を備えています【...

詳細を確認
  • 色
    ブラック
  • JANコード
    4962074003652
  • トラスココード
    868-4424
  • 質量(g)
    16200.0
  • 材質1
    炭素繊維
  • 引張強度
    縦1005N/5cm、横455N/5cm

型番:

C-540
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C-540の仕様・寸法情報

色
ブラック
JANコード
4962074003652
トラスココード
868-4424
質量(g)
16200.0
材質1
炭素繊維
引張強度
縦1005N/5cm、横455N/5cm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-540
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,503円
( 91,853円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・炭素繊維を使用しているため、溶接溶断時のノロ、火花に対して耐火耐熱性、断熱性を備えています
【用途】
・溶接・溶断時のノロ、火花養生などに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

萩原 カーボーンクロスC-540の型番C-540のページです。 型番C-540に関する仕様情報を記載しております。
萩原 カーボーンクロスC-540のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
萩原 カーボーンクロスC-540
萩原 カーボンクロスC-780
Jブルークロス50
OS ブラッククロス #2500
ターピーデザインシート
スノーテックス1100 1.8×50m
メーカー萩原工業萩原工業萩原工業萩原工業萩原工業萩原工業
通常価格83,503円66,323円12,587円52,598円2,785円27,462円
通常出荷日2日目11日目1日目1日目2日目6日目
色ブラックブラックブルーブラック-その他
JANコード49620740036524962074003669496207470784049620746004174962074708298-
トラスココード868-4424868-4425354-6128361-3569351-7276418-9566
質量(g)16200.023400.06930.023040.0269.00014000
材質1炭素繊維炭素繊維+ガラス繊維ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)シート本体:ポリエチレン(PE)●ハトメ:アルミ(内径:12mm)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました