17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モクバ印 平バール 240mm C4-24

モクバ印 平バール 240mm

通常単価(税別)
1,099円
税込単価
1,209円
通常出荷日:2日目

【特長】・全体焼入れで強力です。・手にフィットして握りやすい異形特殊鋼です。【用途】・釘抜に・腰板・床...

詳細を確認

    型番:

    C4-24
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    C4-24の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    C4-24
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,099円
    ( 1,209円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・全体焼入れで強力です。
    ・手にフィットして握りやすい異形特殊鋼です。
    【用途】
    ・釘抜に
    ・腰板・床板等の取外し作業等にテコとして幅広く使用できます
    【商品仕様】
    ・寸法(mm):240
    ・寸法(mm):240
    ・JANコード:4960408008021
    ・トラスココード:806-9863
    ・質量:240g
    【材質/仕上】
    ・機械構造用炭素鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モクバ印 平バール 240mmの型番C4-24のページです。 型番C4-24に関する仕様情報を記載しております。
    モクバ印 平バール 240mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モクバ印 平バール 240mm
    モクバ印 釘抜 240mm
    モクバ印 平バール 540mm
    モクバ印 平バール 270mm
    モクバ印 平バール 330mm
    モクバ印 平バール 390mm
    メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA
    通常価格1,099円1,676円2,108円999円1,134円1,222円
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました