17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フローバル 冷媒フレアージョイント チャージ口金N付 07201264 C-36-N

フローバル 冷媒フレアージョイント チャージ口金N付 07201264

通常単価(税別)
2,088円
税込単価
2,297円
通常出荷日:6日目

【用途】・冷媒配管用【商品仕様】・最高使用圧力(Mpa):7.0・常用使用圧力(Mpa):4.3・使用...

詳細を確認
  • JANコード
    4549123005692
  • トラスココード
    820-6258
  • 質量(g)
    111.400
  • 材質1
    ナット:C3604(RoHS指令適合)●ボディ:C3604(RoHS指令適合)●パッキン:HNBR

型番:

C-36-N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C-36-Nの仕様・寸法情報

JANコード
4549123005692
トラスココード
820-6258
質量(g)
111.400
材質1
ナット:C3604(RoHS指令適合)●ボディ:C3604(RoHS指令適合)●パッキン:HNBR

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-36-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,088円
( 2,297円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・冷媒配管用
【商品仕様】
・最高使用圧力(Mpa):7.0
・常用使用圧力(Mpa):4.3
・使用温度範囲(℃):-20~150 凍結なきこと
・JANコード:4549123005692
・トラスココード:820-6258
・質量:111.4g
【材質/仕上】
・ナット:C3604(RoHS指令適合)
・ボディ:C3604(RoHS指令適合)
・パッキン:HNBR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フローバル 冷媒フレアージョイント チャージ口金N付 07201264の型番C-36-Nのページです。 型番C-36-Nに関する仕様情報を記載しております。
フローバル 冷媒フレアージョイント チャージ口金N付 07201264のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローバル 冷媒フレアージョイント チャージ口金N付 07201264
フローバル 冷媒フレアージョイント チャージ口金N付 07201265
フローバル 冷媒フレアージョイント チャージ口金N付 07201263
フローバル 冷媒フレアージョイント チャージ口金N付 07201262
フローバル 冷媒フレアージョイント チャージ口金N付 07201261
フローバル 冷媒フレアージョイント チーズN付 07201172
メーカーフローバルフローバルフローバルフローバルフローバルフローバル
通常価格2,088円2,256円1,916円1,365円1,271円2,769円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード454912300569245491230057154549123005678454912300565445491230056304549123004312
トラスココード820-6258820-6259820-6257820-6256820-6255820-6386
質量(g)111.400142.40084.60059.10065.000210.800
材質1ナット:C3604(RoHS指令適合)●ボディ:C3604(RoHS指令適合)●パッキン:HNBRナット:C3604(RoHS指令適合)●ボディ:C3604(RoHS指令適合)●パッキン:HNBRナット:C3604(RoHS指令適合)●ボディ:C3604(RoHS指令適合)●パッキン:HNBRナット:C3604(RoHS指令適合)●ボディ:C3604(RoHS指令適合)●パッキン:HNBRナット:C3604(RoHS指令適合)●ボディ:C3604(RoHS指令適合)●パッキン:HNBRナット:C3640(RoHS指令適合)●ボディ:C3771(RoHS指令適合)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました