17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル (モップ替糸)モップ替糸 Y-5 #8 C336-008X-MB
  • コンドル (モップ替糸)モップ替糸 Y-5 #8

コンドル (モップ替糸)モップ替糸 Y-5 #8

  • JANコード
    4903180319534
  • トラスココード
    736-3052
  • 質量(g)
    230.000
  • 材質1
    綿・ レーヨン

型番:

C336-008X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番JANコード質量トラスココード材質
C336-008X-MB4903180319534230g736-3052綿・ レーヨン

C336-008X-MBの仕様・寸法情報

JANコード
4903180319534
トラスココード
736-3052
質量(g)
230.000
材質1
綿・ レーヨン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
C336-008X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
806円
( 887円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主原料綿・レーヨンの凡庸タイプです。
・24cm幅(#8)のコンドル スプリングモップやネオカラーモップ替え糸に使用できます。
・ヘッド交換シリーズには使用できません。
【用途】
・水拭き用モップ。
【材質】
・綿・ レーヨン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (モップ替糸)モップ替糸 Y-5 #8の型番C336-008X-MBのページです。 型番C336-008X-MBに関する仕様情報を記載しております。
コンドル (モップ替糸)モップ替糸 Y-5 #8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (モップ替糸)モップ替糸 Y-5 #8
コンドル (モップ替糸)モップ替糸 C-2 #6
(モップ替糸) プロテック ワンタツチワツクスモツプ スペア
(化学モップ替糸) フイトルモツプ C-30 スペア
(化学モップ替糸) フイトルモツプ T-30 スペア
(モップ替糸) プロテック ワイド水拭きラ-グ 40
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格806円1,097円4,672円1,513円1,311円4,621円
通常出荷日4日目6日目6日目1日目1日目6日目
JANコード490318031953449031803160694903180334704490318033880149031803388254903180337392
トラスココード736-3052736-3028736-2633736-2722736-2749736-2820
質量(g)230.000130110.000130110.000230.000
材質1綿・ レーヨン綿 100%吸収エステル綿100%綿:50%●ポリエステル:30%●レーヨン:20%吸収エステル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました