17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

(モップ替糸) 糸ラーグ E-6

(モップ替糸) 糸ラーグ E-6
  • (モップ替糸) 糸ラーグ E-6
通常単価(税別)
930円~1,031円
税込単価
1,023円~1,134円
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・5カラー展開で場所に合わせて使い分けができます・甲は両サイドに広がっており、幅木などにキズが...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

長さ(mm)

質量(g)

材質1

最小発注数量
白
4903180337484
736-2943
280
260
甲:PP●糸:綿 100% ポリエステル 50% レーヨン 10%
1個
黄
4903180337491
736-2951
280
260
甲:PP●糸:綿40%・ポリエステル50%・レーヨン10%
1個
青
4903180337514
736-2960
300
300
甲:PP●糸:綿 100% ポリエステル 50% レーヨン 10%
1個
緑
4903180337521
736-2978
300
300
甲:PP●糸:綿40%・ポリエステル50%・レーヨン10%
1個
白
4903180337538
736-2994
300
300
甲:PP●糸:綿 100% ポリエステル 50% レーヨン 10%
1個
黄
4903180337545
736-3001
300
300
甲:PP●糸:綿40%・ポリエステル50%・レーヨン10%
1個
緑
4903180337477
736-2927
280
260
甲~ポリプロピレン(PP)●糸:綿40%、ポリエステル50%、レーヨン10%
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,031円
( 1,134円 )
6日目
1,031円
( 1,134円 )
6日目
930円
( 1,023円 )
4日目
930円
( 1,023円 )
4日目
930円
( 1,023円 )
4日目
930円
( 1,023円 )
4日目
1,031円
( 1,134円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・5カラー展開で場所に合わせて使い分けができます
・甲は両サイドに広がっており、幅木などにキズがつかないです
・エコマーク取得の、環境に優しい糸ラーグ
【用途】
・水拭き用モップ糸

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(モップ替糸) 糸ラーグ E-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(モップ替糸) 糸ラーグ E-6
(水拭き用モップ) スプリングモップ #6
スーパー吸水ラーグ
ダスターモップF45
ダスターモップW45
HS ワイドモップ60
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格930円-2,349円2,743円 -7,889円6,165円7,014円
通常出荷日2日目〜6日目1日目〜1日目1日目9日目
幅(mm)170165150450450600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト