ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

(モップ替糸) プロテック ワイド水拭きラ-グ 40

(モップ替糸) プロテック ワイド水拭きラ-グ 40 C297-2-040X-MB
  • (モップ替糸) プロテック ワイド水拭きラ-グ 40
通常単価(税別)
4,621円
税込単価
5,083円
通常出荷日:6日目

【特長】・テープの着脱は、マジッククロスで簡単です。【用途】・水拭き。【材質】・吸収エステル

型番:

C297-2-040X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C297-2-040X-MBの仕様・寸法情報

JANコード
4903180337392
トラスココード
736-2820
横(mm)
440
縦(mm)
135
質量(g)
230.000
材質1
吸収エステル

型番リスト

表示件数
型番
C297-2-040X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,621円
( 5,083円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープの着脱は、マジッククロスで簡単です。
【用途】
・水拭き。
【材質】
・吸収エステル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(モップ替糸) プロテック ワイド水拭きラ-グ 40の型番C297-2-040X-MBのページです。 型番C297-2-040X-MBに関する仕様情報を記載しております。
(モップ替糸) プロテック ワイド水拭きラ-グ 40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(モップ替糸) プロテック ワイド水拭きラ-グ 40
プロテック ダスターモップ用 マイクロクロス プロテック マイクロファイバーパット除電式
プロテック ダスターモップ用クロス マイクロクロス 150(30枚入)
(除塵クロス) プロテック マイクロファイバ-パッド再生タイプ 150
プロテック スレンダーラーグ用ホコリ取り ホコリ取り
コンドル モップ用スペア ノンウーブンラーグ DP
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格4,621円3,276円3,516円5,086円1,238円3,916円
通常出荷日6日目9日目11日目6日目2日目4日目
JANコード490318033739249031801226154903180338320490318041151149031801775474903180203222
トラスココード736-2820381-7334736-3664737-0458787-8729675-4921
横(mm)4406601570158082240
縦(mm)135205200200122240
質量(g)230.00042.000700.00012090.000920.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました