17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル (ワックス用タンク)プロテック ワイドコ-テイングタンク 60 C296-060X-MB

コンドル (ワックス用タンク)プロテック ワイドコ-テイングタンク 60

通常単価(税別)
24,680
税込単価
27,148
通常出荷日:6日目

【特長】・消毒液やワックス塗布を効率的に行えるタンクです。・ワイドモップとセットでの使用に適しています...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モップ絞り器
  • JANコード
    4903180338146
  • トラスココード
    736-2811
  • 質量(g)
    5000.0
  • 材質1
    ボディ:PP、金網:ステンレス

型番:

C296-060X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C296-060X-MBの仕様・寸法情報

商品タイプ
モップ絞り器
JANコード
4903180338146
トラスココード
736-2811
質量(g)
5000.0
材質1
ボディ:PP、金網:ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
C296-060X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,680
( 27,148 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消毒液やワックス塗布を効率的に行えるタンクです。
・ワイドモップとセットでの使用に適しています。
【用途】
・ワックス塗布用タンク。
【商品仕様】
・縦×横×高さ(mm)440×740×295
・コンドル (ワックス用タンク)プロテック ワイドコ-テイングタンク 60
・JANコード:4903180338146
・トラスココード:736-2811
・質量:5kg
【材質/仕上】
・ボディ:PP
・金網:ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (ワックス用タンク)プロテック ワイドコ-テイングタンク 60の型番C296-060X-MBのページです。 型番C296-060X-MBに関する仕様情報を記載しております。
コンドル (ワックス用タンク)プロテック ワイドコ-テイングタンク 60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (ワックス用タンク)プロテック ワイドコ-テイングタンク 60
(ワックス用タンク) プロテック ワイドコ-テイングタンク
ラボペール
口付バケツ SUS304 フタ付 20L
サニタリー容器
シーバイエス 清掃用品 リンガー・バケツセット(イエロー)
メーカー山崎産業山崎産業アズワンコクゴアズワンディバーシー
通常価格24,68021,48912,10332,48473,516 -31,614
通常出荷日6日目6日目1日目5日目8日目〜6日目
商品タイプモップ絞り器----モップ絞り器
JANコード4903180338146-----
トラスココード736-2811-----
質量(g)5000.0-----
材質1ボディ:PP、金網:ステンレス-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました