ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

(化学モップ替糸) フイトルモツプ T-30 スペア

(化学モップ替糸) フイトルモツプ T-30 スペア C282-000U-SP
  • (化学モップ替糸) フイトルモツプ T-30 スペア
通常単価(税別)
1,311円
税込単価
1,442円
通常出荷日:1日目

【特長】・帯電材を塗布した化学モップです。・狭い場所も清掃しやすい小型タイプのモップです。【用途】・床...

詳細を確認

型番:

C282-000U-SP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C282-000U-SPの仕様・寸法情報

JANコード
4903180338825
トラスココード
736-2749
幅(mm)
430
質量(g)
110.000
材質1
綿:50%●ポリエステル:30%●レーヨン:20%
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C282-000U-SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,311円
( 1,442円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電材を塗布した化学モップです。
・狭い場所も清掃しやすい小型タイプのモップです。
【用途】
・床用モップに。
【材質】
・綿:50%●ポリエステル:30%●レーヨン:20%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(化学モップ替糸) フイトルモツプ T-30 スペアの型番C282-000U-SPのページです。 型番C282-000U-SPに関する仕様情報を記載しております。
(化学モップ替糸) フイトルモツプ T-30 スペアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(化学モップ替糸) フイトルモツプ T-30 スペア
フイトルモップ(化学モップ)T-30
(化学モップ替糸) フイトルモツプ C-30 スペア
(モップ替糸) プロテック ワンタツチワツクスモツプ スペア
(除塵モップ) プロテック ワンタツチダスタ-モップ ECO-600
ダスターモップF45
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格1,311円2,278円1,513円4,672円6,440円7,889円
通常出荷日1日目2日目1日目6日目6日目1日目
JANコード490318033882549031803388184903180338801490318033470449031803346364903180170463
トラスココード736-2749736-2731736-2722736-2633736-2641812-1875
幅(mm)430430430450605450
質量(g)110.000600130110.000550.000700.000
材質1綿:50%●ポリエステル:30%●レーヨン:20%ハンドル:スチールパイプ●ヘッド:スチール●糸:綿50%・ポリエステル30%・レーヨン20%綿100%吸収エステルプレ-ト:PP(抗菌加工)ハンドル:スチールパイプ●プレート:ABS●モップ糸:ポリエステル、ナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました