17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フイトルモップ(化学モップ)T-30 C282-000U-MB

フイトルモップ(化学モップ)T-30

通常単価(税別)
2,278円
税込単価
2,506円
通常出荷日:2日目

【特長】・帯電材を塗布した化学モップです。・狭い場所も清掃しやすい小型タイプのモップです。【用途】・床...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モップ
  • モップタイプ
    化学モップ
  • JANコード
    4903180338818
  • トラスココード
    736-2731
  • 長さ(mm)
    1340
  • 幅(mm)
    430
  • 質量(g)
    600
  • 材質1
    ハンドル:スチールパイプ●ヘッド:スチール●糸:綿50%・ポリエステル30%・レーヨン20%

型番:

C282-000U-MB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番JANコード質量(g)トラスココード材質長さ(mm)幅(mm)
C282-000U-MB4903180338818600736-2731ハンドル:スチールパイプ●ヘッド:スチール●糸:綿50%・ポリエステル30%・レーヨン20%1340430

C282-000U-MBの仕様・寸法情報

商品タイプ
モップ
モップタイプ
化学モップ
JANコード
4903180338818
トラスココード
736-2731
長さ(mm)
1340
幅(mm)
430
質量(g)
600
材質1
ハンドル:スチールパイプ●ヘッド:スチール●糸:綿50%・ポリエステル30%・レーヨン20%

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
C282-000U-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,278円
( 2,506円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電材を塗布した化学モップです。
・狭い場所も清掃しやすい小型タイプのモップです。
【用途】
・床用モップに。
【材質】
・ハンドル:スチールパイプ●ヘッド:スチール●糸:綿50%・ポリエステル30%・レーヨン20%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フイトルモップ(化学モップ)T-30の型番C282-000U-MBのページです。 型番C282-000U-MBに関する仕様情報を記載しております。
フイトルモップ(化学モップ)T-30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フイトルモップ(化学モップ)T-30
(水拭き用モップ) スプリングモップ #6
ダスターモップF45
ダスターモップW45
JSダスターモップF45
(除塵モップ) プロテック ダスタ-モツプ ECO-600
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格2,278円2,349円7,889円6,165円9,972円9,332円
通常出荷日2日目6日目1日目1日目5日目2日目
商品タイプモップ-モップ---
モップタイプ化学モップ-ヘッド交換式---
JANコード490318033881849031803102344903180170463490318017045649031802096754903180332762
トラスココード736-2731736-2196812-1875812-1874691-9934736-3605
長さ(mm)134012751300131013101360
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました