ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

(ほうき) プロテック ワンタツチ自由ほうき32 スペア

(ほうき) プロテック ワンタツチ自由ほうき32 スペア C264-032X-SP
  • (ほうき) プロテック ワンタツチ自由ほうき32 スペア
通常単価(税別)
1,079円
税込単価
1,187円
通常出荷日:6日目

【特長】・フリーハンドルにワンタッチで装着できる自由箒です。【用途】・Pタイル、木床、石材、コンクリー...

詳細を確認

型番:

C264-032X-SP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C264-032X-SPの仕様・寸法情報

JANコード
4903180334667
トラスココード
736-2595
質量(g)
90.000
材質1
甲:PP(再生PET 40%) ●毛:馬毛・PP・PET(再生PET100%) ●ジョイント:PP
幅(mm)
320
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C264-032X-SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,079円
( 1,187円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フリーハンドルにワンタッチで装着できる自由箒です。
【用途】
・Pタイル、木床、石材、コンクリートなど屋内を中心とした清掃に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(ほうき) プロテック ワンタツチ自由ほうき32 スペアの型番C264-032X-SPのページです。 型番C264-032X-SPに関する仕様情報を記載しております。
(ほうき) プロテック ワンタツチ自由ほうき32 スペアのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工程清掃用ほうきの交換
5
満足度:5.0
ほうき自体は別メーカーの物でしたが汎用性があり取り付けることができたため購入しました。毛の広がりも以前使っていたものより...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(ほうき) プロテック ワンタツチ自由ほうき32 スペア
(ほうき) プロテック ワンタツチ自由ほうき45 スペア
ほうきプロテック
ほうきプロテック
(ほうき) プロテック ブルロンTF
自由ほうきBM-45 スペア
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格1,079円1,581円1,371円2,875円2,460円1,960円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード490318033466749031803346814903180411818490318041180149031804103474903180310173
トラスココード736-2595736-2617736-2005736-1998736-2331736-2153
質量(g)90.000140230.000230.000260.000170.000
材質1甲:PP(再生PET 40%) ●毛:馬毛・PP・PET(再生PET100%) ●ジョイント:PP甲:PP(再生PET40%)●毛:馬毛・PP・PET(再生PET100%)ヘッド・コーム:ポリプロピレン(PP)●毛:両サイド40mmはポリプロピレン(PP)、中央部150mmはポリプロピレン(PP)、ペット(再生PET100%)、馬毛除電材入柄:アルミパイプ●ヘッド・コーム:ポリプロピレン(PP)●毛:両サイド40mmはポリプロピレン(PP)、中央部150mmはポリプロピレン(PP)、ペット(再生PET100%)、馬毛除電材入ハンドル:アルミパイプ●ヘッド・コーム:PP●毛:PP 、PET(再生PET100%):馬毛:除電剤甲:天然木●毛:馬毛50%ポリプロピレン(PP)40%、ポリエステル(PET)10%
幅(mm)320450230230230460
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました