17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(ちりとり) 水取り C244-000X-MB
  • (ちりとり) 水取り

(ちりとり) 水取り

通常単価(税別)
7,071円
税込単価
7,778円
通常出荷日:5日目

【特長】・水切り作業用ツールです。・ドライワイパーとセットで使用します。【用途】・水の回収用。【材質】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ちりとり
  • ちりとりタイプ
    大型タイプ
  • JANコード
    4903180332946
  • トラスココード
    736-2391
  • 質量(g)
    700.000
  • 材質1
    ボディー:亜鉛引鉄板
  • 奥行(mm)
    300
  • 幅(mm)
    310

型番:

C244-000X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

C244-000X-MBの仕様・寸法情報

商品タイプ
ちりとり
ちりとりタイプ
大型タイプ
JANコード
4903180332946
トラスココード
736-2391
質量(g)
700.000
材質1
ボディー:亜鉛引鉄板
奥行(mm)
300
幅(mm)
310

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
C244-000X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,071円
( 7,778円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水切り作業用ツールです。
・ドライワイパーとセットで使用します。
【用途】
・水の回収用。
【材質】
・ボディー:亜鉛引鉄板

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(ちりとり) 水取りの型番C244-000X-MBのページです。 型番C244-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。
(ちりとり) 水取りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(ちりとり) 水取り
ホームダストA
2989.JP+ 鉄道チリトリ
ほうきセットダストリー
三つ手ちりとり
鉄道ちりとりBL
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格7,071円940円4,446円3,021円1,701円4,357円
通常出荷日5日目1日目5日目1日目1日目1日目
商品タイプちりとり---ちりとりちりとり
ちりとりタイプ大型タイプ---大型タイプ大型タイプ
JANコード490318033294649031801820914903180181445490318017589549031803399694903180410309
トラスココード736-2391856-9220692-1873819-0961214-8773370-1140
質量(g)700.0002201355.000520.0006601300.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました