ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コンドル (清掃カート)プロテック ツ-ルカートマルチC ダストパック

コンドル (清掃カート)プロテック ツ-ルカートマルチC ダストパック C230-001X-SP
通常単価(税別)
8,563
税込単価
9,419
通常出荷日:6日目

【特長】・70Lの大容量ダストパックです。【用途】・ツールカートマルチC用ダストパック。【商品仕様】・...

詳細を確認

型番:

C230-001X-SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C230-001X-SPの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
C230-001X-SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,563
( 9,419 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・70Lの大容量ダストパックです。
【用途】
・ツールカートマルチC用ダストパック。
【商品仕様】
・バケツを取り外せば簡単にダストパックがセットできます。
・コンドル (清掃カート)プロテック ツ-ルカートマルチC ダストパック
・JANコード:4903180410095
・トラスココード:736-2366
・質量:230g
【材質/仕上】
・ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (清掃カート)プロテック ツ-ルカートマルチC ダストパックの型番C230-001X-SPのページです。 型番C230-001X-SPに関する仕様情報を記載しております。
コンドル (清掃カート)プロテック ツ-ルカートマルチC ダストパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (清掃カート)プロテック ツ-ルカートマルチC ダストパック
コンドル (清掃カート)プロテック ツ-ルカートマルチC 蓋
コンドル (清掃カート)プロテック ツ-ルカートマルチC ラック・バケツセット
(清掃カート) プロテック ツ-ルカートマルチS
(清掃カート) プロテック ツールカートマルチC
(清掃カート) プロテック ツールカートJ
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格8,56315,65112,78697,85448,33628,483
通常出荷日6日目4日目4日目4日目4日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました