ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

(ほうき) プロテック ブルロンTF

(ほうき) プロテック ブルロンTF C228-000U-MB-B
  • (ほうき) プロテック ブルロンTF
通常単価(税別)
2,460円
税込単価
2,706円
通常出荷日:6日目

【特長】・丈夫で軽量なアルミパイプに滑り止め付グリップを採用しています。・柄が180度曲がり、すき間や...

詳細を確認

型番:

C228-000U-MB-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C228-000U-MB-Bの仕様・寸法情報

JANコード
4903180410347
トラスココード
736-2331
質量(g)
260.000
材質1
ハンドル:アルミパイプ●ヘッド・コーム:PP●毛:PP 、PET(再生PET100%):馬毛:除電剤
長さ(mm)
1000
幅(mm)
230

型番リスト

表示件数
型番
C228-000U-MB-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,460円
( 2,706円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫で軽量なアルミパイプに滑り止め付グリップを採用しています。
・柄が180度曲がり、すき間や階段などのお掃除に最適です。
【用途】
・Pタイル、木床、石材、コンクリートなど屋内を中心とした清掃に。
【材質】
・ハンドル:アルミパイプ●ヘッド・コーム:PP●毛:PP 、PET(再生PET100%):馬毛:除電剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(ほうき) プロテック ブルロンTFの型番C228-000U-MB-Bのページです。 型番C228-000U-MB-Bに関する仕様情報を記載しております。
(ほうき) プロテック ブルロンTFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(ほうき) プロテック ブルロンTF
(ほうき) プロテック ブルロンTF/TF-N スペア
ほうきプロテック
JPブルロンF
JP自由ほうき BR668-032J-MB
大工箒 短柄
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格2,460円1,245円2,875円2,108円2,034円2,947円
通常出荷日6日目6日目6日目1日目1日目1日目
JANコード490318041034749031804103784903180411801490318017052449031801704324903180178940
トラスココード736-2331736-2307736-1998812-1870812-1867100-6355
質量(g)260.00090.000230.000440.000370300
材質1ハンドル:アルミパイプ●ヘッド・コーム:PP●毛:PP 、PET(再生PET100%):馬毛:除電剤PP・PET柄:アルミパイプ●ヘッド・コーム:ポリプロピレン(PP)●毛:両サイド40mmはポリプロピレン(PP)、中央部150mmはポリプロピレン(PP)、ペット(再生PET100%)、馬毛除電材入ハンドル:スチールパイプ●甲:ポリプロピレン●毛:PETハンドル:スチールパイプ●甲:ポリプロピレン(PP)●毛:PP、PET(再生PET100%)、馬毛、除電材グリップ:ポリプロピレン・ポリエチレン、ハンドル(柄):スチール(塩化ビニル樹脂被覆)、ジョイント:ポリプロピレン、毛:天然草
長さ(mm)1000230670~103513501320840
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました