17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

NT 布用サークルカッター C-2000P
  • NT 布用サークルカッター

NT 布用サークルカッター

通常単価(税別)
3,033円
税込単価
3,336円
通常出荷日:9日目

【特長】・布専用の円切りカッターです。【用途】・布やフェルト等を円に切り抜く作業用【商品仕様】・対応直...

詳細を確認
  • トラスココード
    853-4013
  • JANコード
    4904011012518
  • 質量(g)
    93
  • 材質1
    本体:ナイロン+G樹脂、刃:合金工具鋼(SKS-7)

型番:

C-2000P
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C-2000Pの仕様・寸法情報

トラスココード
853-4013
JANコード
4904011012518
質量(g)
93
材質1
本体:ナイロン+G樹脂、刃:合金工具鋼(SKS-7)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-2000P
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,033円
( 3,336円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・布専用の円切りカッターです。
【用途】
・布やフェルト等を円に切り抜く作業用
【商品仕様】
・対応直径:(cm)3~22
・対応直径:(cm)3~22
・刃厚:0.3mm
・JANコード:4904011012518
・トラスココード:853-4013
・質量:93g
【材質/仕上】
・本体:ナイロン+G樹脂、刃:合金工具鋼(SKS-7)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NT 布用サークルカッターの型番C-2000Pのページです。 型番C-2000Pに関する仕様情報を記載しております。
NT 布用サークルカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NT 布用サークルカッター
NT カッティングマット
NT カッター+ミニカッティングマットセット ブルー
NT カッター+ミニカッティングマットセット ピンク
NT カッティングスケ-ル
NT ビームスライド(C-2500P用)
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格3,033円9,189円806円806円1,498円1,319円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
トラスココード853-4013853-3846853-3973853-3974853-3856853-3831
JANコード490401101251849040110137824904011014840490401101483349040110135464904011011160
質量(g)931610.00050.00050.00095.00051.000
材質1本体:ナイロン+G樹脂、刃:合金工具鋼(SKS-7)オレフィン系樹脂本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)、マット:オレフィン系樹脂本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)、マット:オレフィン系樹脂アクリル樹脂本体:亜鉛ダイキャスト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました