17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケミカルスリング エンドレス形 幅75mm
  • ケミカルスリング エンドレス形 幅75mm

ケミカルスリング エンドレス形 幅75mm

通常単価(税別)
8,570円~35,514円
税込単価
9,427円~39,065円
通常出荷日:9日目

【特長】・化学薬品用ベルトスリングです。酸洗い、メッキ工程等にご使用いただけます。・青色の芯が見えたら...

詳細を確認
  • 最大使用荷重 (t)
    3.2
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    75×10~11

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、温度が60℃を超える場合は荷重を50%にして下さい。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、温度が60℃を超える場合は荷重を50%にして下さい。
未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

質量(g)

材質1

JANコード

最小発注数量
0.5
816-9529
310.0
ポリプロピレン
-
1個
0.75
816-9530
420
ポリプロピレン
-
1個
1
816-9531
530.0
ポリプロピレン
4902043855882
1個
1.25
816-9532
640.0
ポリプロピレン
4902043855899
1個
1.5
816-9533
750.0
ポリプロピレン
4902043855905
1個
1.75
816-9534
860.0
ポリプロピレン
4902043855912
1個
2
816-9535
970.0
ポリプロピレン
4902043855929
1個
2.25
816-9536
1080
ポリプロピレン
4902043855936
1個
2.5
816-9537
1190.0
ポリプロピレン
4902043855943
1個
2.75
816-9538
1300.0
ポリプロピレン
4902043855950
1個
3
816-9539
1410
ポリプロピレン
4902043855967
1個
3.25
816-9540
1520
ポリプロピレン
4902043855974
1個
3.5
816-9541
1630.0
ポリプロピレン
4902043855981
1個
3.75
816-9542
1740.0
ポリプロピレン
4902043855998
1個
4
816-9543
1850.0
ポリプロピレン
4902043856001
1個
4.25
816-9544
1960.0
ポリプロピレン
4902043856018
1個
4.5
816-9545
2070.0
ポリプロピレン
4902043856025
1個
4.75
816-9546
2180.0
ポリプロピレン
4902043856032
1個
5
816-9547
2290.0
心体:ポリエステル
4902043856049
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,570円
( 9,427円 )
9日目
10,005円
( 11,006円 )
9日目
11,525円
( 12,678円 )
9日目
12,955円
( 14,251円 )
9日目
14,467円
( 15,914円 )
9日目
16,041円
( 17,645円 )
9日目
17,546円
( 19,301円 )
9日目
19,056円
( 20,962円 )
9日目
20,490円
( 22,539円 )
9日目
22,056円
( 24,262円 )
9日目
23,565円
( 25,922円 )
9日目
25,077円
( 27,585円 )
9日目
26,590円
( 29,249円 )
9日目
28,028円
( 30,831円 )
9日目
29,544円
( 32,498円 )
9日目
31,054円
( 34,159円 )
9日目
32,569円
( 35,826円 )
9日目
34,078円
( 37,486円 )
9日目
35,514円
( 39,065円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・化学薬品用ベルトスリングです。酸洗い、メッキ工程等にご使用いただけます。
・青色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
・ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
【用途】
・玉掛け用具
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、温度が60℃を超える場合は荷重を50%にして下さい。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、温度が60℃を超える場合は荷重を50%にして下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケミカルスリング エンドレス形 幅75mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケミカルスリング エンドレス形 幅75mm
ケミカルスリング エンドレス形 幅25mm
ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm
ポリエステルスリング エンドレス形 幅75mm
ケミカルスリング エンドレス形 幅100mm
ナイロンスリング エンドレス形 幅75mm
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格8,570円-3,193円 -5,835円 -6,676円 -11,067円 -8,570円 -
通常出荷日9日目8日目〜9日目7日目9日目7日目
最大使用荷重(t)3.212545
ベルト寸法(mm)幅×厚さ75×10~1125×10~1150×10~1175×8~9100×10~1175×8~9

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト