17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モクバ印 八角普通型バール(B型) 16mm×540mm C1-540

モクバ印 八角普通型バール(B型) 16mm×540mm

通常単価(税別)
2,301円
税込単価
2,531円
通常出荷日:9日目

【特長】・八角特殊鋼材使用しています。【用途】・釘抜に・腰板・床板等の取外し作業等にテコとして幅広く使...

詳細を確認

    型番:

    C1-540
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    C1-540の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    C1-540
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,301円
    ( 2,531円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・八角特殊鋼材使用しています。
    【用途】
    ・釘抜に
    ・腰板・床板等の取外し作業等にテコとして幅広く使用できます
    【商品仕様】
    ・寸法(mm):540
    ・寸法(mm):540
    ・JANコード:4960408007017
    ・トラスココード:806-9852
    ・質量:960g
    【材質/仕上】
    ・機械構造用炭素鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モクバ印 八角普通型バール(B型) 16mm×540mmの型番C1-540のページです。 型番C1-540に関する仕様情報を記載しております。
    モクバ印 八角普通型バール(B型) 16mm×540mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モクバ印 八角普通型バール(B型) 16mm×540mm
    モクバ印 八角普通型バール(B型) 16mm×450mm
    モクバ印 八角普通型バール(B型) 19mm×600mm
    モクバ印 八角普通型バール(B型) 19mm×750mm
    モクバ印 中空L型バール 540mm
    モクバ印 平バール 540mm
    メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA
    通常価格2,301円1,583円2,684円3,411円2,818円2,108円
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました