ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
マキタ リチウムイオンバッテリ充電器 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
マキタ 10.8Vリチウムイオンバッテリ |

【特長】
・軽量タイプの電動シングル回転ポリッシャーです。
【用途】
・研磨バフ(φ150)を使用して塗膜面のポリッシングなど。
【商品仕様】
・定格電流(A):4.5
・消費電力(W):430
・奥行(mm):257
・回転数(rpm):1500
・高さ(mm):196
・電源コード長さ(m):5
・幅(mm):123
・電源コード長さ(m):5
・回転数(rpm):1500
・奥行(mm):257
・高さ(mm):196
・幅(mm):123
・パッドサイズ(φ):123
・JANコード:4571348952338
・トラスココード:536-9541
・質量:1.52kg
【材質/仕上】
・ボディー:樹脂(PA)


ボッシュ
電動工具スペアパーツ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
プロクソン製ミニルーター用 切断砥石
4通常価格(税別):665円

UHT
ポリパーラバーパット
3.5通常価格(税別):4,368円~

エスコ
2.5x 91mm ドリルビット(Co Hss/六角軸)
0通常価格(税別):1,479円

エスコ
サークルカッター(超硬付)
0通常価格(税別):6,235円

マキタ
充電式エアダスタAS
0通常価格(税別):20,290円~

ベッセル
電動スリムラチェット
0通常価格(税別):15,464円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~