17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

超硬ロータリーバー
ニコルソン
直尺 ステン
シンワ測定
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
ミスミ
  • <
  • >

円切りカッター 薄物用

通常単価(税別)
2,204円
税込単価
2,424円
通常出荷日:2日目

【特長】・中心に穴をあけずにきれいな円をカット・センターゲージを使うと中心出しが簡単【用途】・紙・フィ...

詳細を確認
  • トラスココード
    853-4012
  • JANコード
    4904011011139
  • 質量(g)
    112.000
  • 材質1
    刃:合金工具鋼(SKS81)
  • 対応直径(cm)
    1.8~17

型番:

C-1500P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C-1500Pの仕様・寸法情報

トラスココード
853-4012
JANコード
4904011011139
質量(g)
112.000
材質1
刃:合金工具鋼(SKS81)
対応直径(cm)
1.8~17
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-1500P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,204円
( 2,424円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中心に穴をあけずにきれいな円をカット
・センターゲージを使うと中心出しが簡単
【用途】
・紙・フィルム等の薄物を円に切り抜くのに適します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

円切りカッター 薄物用の型番C-1500Pのページです。 型番C-1500Pに関する仕様情報を記載しております。
円切りカッター 薄物用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
円切りカッター 薄物用
エコ薄物円切りカッター eC-1500P
カッター替刃 BP-12P(厚物切り作業用)
NT 布用サークルカッター
マットカッター
ステンレスナイフ用替刃
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格2,204円2,357円671円3,033円3,541円558円
通常出荷日2日目9日目9日目9日目9日目2日目
トラスココード853-4012853-3874853-3805853-4013853-3934853-3827
JANコード490401101113949040110114744904011016820490401101251849040110114124904011019609
質量(g)112.000108.0008093280.00020.000
材質1刃:合金工具鋼(SKS81)本体再生ABS製刃:合金工具鋼(SKS81)本体:ナイロン+G樹脂、刃:合金工具鋼(SKS-7)本体:P.P+G樹脂、グリップ:アルミダイキャスト、刃:合金工具鋼(SKS-7)刃:ハイカーボンステンレス
対応直径(cm)1.8~17-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました