17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モクバ印 パイプバラシバール 1050 C-14-105

モクバ印 パイプバラシバール 1050

通常単価(税別)
6,517円
税込単価
7,169円
通常出荷日:6日目

【特長】・軽く、強力で、頭部はたたき込みやすい形状になっており、バラシ作業を効率よく行えます。【用途】...

詳細を確認

    型番:

    C-14-105
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    C-14-105の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    C-14-105
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,517円
    ( 7,169円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽く、強力で、頭部はたたき込みやすい形状になっており、バラシ作業を効率よく行えます。
    【用途】
    ・解体作業、
    【商品仕様】
    ・クロームメッキ仕上げ
    ・JANコード:4960408007321
    ・トラスココード:806-9975
    ・質量:2000g
    【材質/仕上】
    ・機械構造用炭素鋼、熱処理鋼管

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モクバ印 パイプバラシバール 1050の型番C-14-105のページです。 型番C-14-105に関する仕様情報を記載しております。
    モクバ印 パイプバラシバール 1050のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モクバ印 パイプバラシバール 1050
    モクバ印 パイプバラシバール 750
    ヒラタ印 ごくかるバラシバール1050mm
    モクバ印 平バール 540mm
    モクバ印 釘抜 200mm
    モクバ印 平バール 330mm
    メーカーMOKUBAMOKUBAヒラタ印MOKUBAMOKUBAMOKUBA
    通常価格6,517円4,654円5,647円2,108円1,256円1,134円
    通常出荷日6日目9日目1日目2日目2日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました