ファクトリーサプライ用品技術窓口

TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式アイタイプ

通常単価(税別)
1,576円
税込単価
1,734円
通常出荷日:1日目

【特長】・高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。・破断強度がひとめ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルトスリング
  • 最大使用荷重 (t)
    0.025
  • ベルト幅 (mm)
    18
  • ベルト厚み (mm)
    0.8
  • 全長 (m)
    2
  • トラスココード
    792-8556
  • JANコード
    4900349538003
  • 質量(g)
    40
  • ベルト長さ(m)巻取側
    1
  • べルト長さ(m)固定側
    1
  • 色
    ブルー
  • 仕様
    両端アイタイプ
  • 材質
    ベルト:高強力ポリエステル糸、カムバックル:亜鉛合金

ご注意

  • 玉掛け作業には絶対使用しないで下さい。

型番:

C01E010-010A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C01E010-010Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ベルトスリング
最大使用荷重(t)
0.025
ベルト幅(mm)
18
ベルト厚み(mm)
0.8
全長(m)
2
トラスココード
792-8556
JANコード
4900349538003
質量(g)
40
ベルト長さ(m)巻取側
1
べルト長さ(m)固定側
1
色
ブルー
仕様
両端アイタイプ
材質
ベルト:高強力ポリエステル糸、カムバックル:亜鉛合金
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
C01E010-010A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,576円
( 1,734円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
・破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。
【用途】
・軽負荷の荷締め作業。
【商品仕様】
・最大使用荷重(t):0.025
・全長(m):2
・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:18×0.8
・ベルト長さ(m)巻取側:1
・べルト長さ(m)固定側:1
・色:ブルー
・破断強度(kN):1
・ベルト(mm)厚み:0.8
・ベルト(mm)幅:18
・アイタイプ
・カムバックル式
・JANコード:4900349538003
・トラスココード:792-8556
・質量:0.04kg
【材質/仕上】
・ベルト:高強力ポリエステル原着糸
・カムバックル:亜鉛合金

ご注意

  • 玉掛け作業には絶対使用しないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式アイタイプの型番C01E010-010Aのページです。 型番C01E010-010Aに関する仕様情報を記載しております。
TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式アイタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式アイタイプ
ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスタイプ
TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式アイタイプ
ラッシングベルト (ベルト荷締機) ラチェットバックル式アイタイプ
TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式エンドレスタイプ
TESAC ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付
メーカーテザックテザックテザックテザックテザックテザック
通常価格1,576円1,317円 -29,910円17,417円26,934円33,018円
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
商品タイプベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリング
最大使用荷重(t)0.025-2.50.7552.5
ベルト幅(mm)18-75507575
ベルト厚み(mm)0.8-4.71.94.74.7
全長(m)2-8-88
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました