17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ブレイズダイヤVPCタイプ

ブレイズダイヤVPCタイプ
通常単価(税別)
27,68934,683
税込単価
30,45838,151
通常出荷日:2日目~5日目

【特長】・塩ビ管の穴あけに最適なダイヤ砥粒を刃先に溶着しています。・リブパイプ穿孔時のひっかかりによる...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

重量

(g)

最小発注数量
4989270370029
748-5671
1210.000
1210.000
1個
4989270370036
748-5689
1334.000
1334.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,689
( 30,458 )
5日目
34,683
( 38,151 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビ管の穴あけに最適なダイヤ砥粒を刃先に溶着しています。
・リブパイプ穿孔時のひっかかりによる穿孔トラブルを防止し、バリの出ない安定した切れ味を実現しています。
【用途】
・被削材:硬質塩ビ管、リブパイプ、FRPM管、塩ビ管等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブレイズダイヤVPCタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブレイズダイヤVPCタイプ
コアブレイズダイヤファンタイプ
バイメタルホールソー(回転用) BMH-125
磁器タイル用充電ダイヤコアビット セミドライ (回転ドリル用)
バイメタルホールソー ユーザーセット
バイメタルハイスコードレスホルソー(回転用)
メーカーユニカユニカハウスビーエムユニカボッシュハウスビーエム
通常価格27,689-27,379 -19,7815,900 -17,9622,573 -
通常出荷日2日目〜5日目〜1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプコアドリルコアドリルホールソーコアドリル-ホールソー
外径(mm)120-125---
ふところ深さ(mm)1101603415-11
シャンク径・MT No10・13兼用10・13兼用136.35-6.35
有効長(mm)110160-15--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト