17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

コアブレイズダイヤファンタイプ

コアブレイズダイヤファンタイプ
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,37939,785
税込単価
30,11743,764

【特長】・ALC板の穴あけに最適なダイヤ砥粒を刃先に溶着しています。・ピアノ線...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    コアドリル
  • ふところ深さ (mm)
    160
  • シャンク径・MT No
    10・13兼用
  • 有効長(mm)
    160
  • 材質1
    ボディー部:炭素鋼●刃部:ダイヤモンドチップ
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    商品情報

    型番リスト

    表示件数

    外径

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    重量

    (g)

    最小発注数量
    110
    4989270372030
    748-5654
    1034.000
    1034.000
    1個
    160
    4989270372047
    748-5662
    1036.000
    1036.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,379
    ( 30,117 )
    5日目
    39,785
    ( 43,764 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ALC板の穴あけに最適なダイヤ砥粒を刃先に溶着しています。
    ・ピアノ線、鉄筋をALC板とともにスムーズに切断でき、ひっかかりによる穿孔トラブルも防止します。
    【用途】
    ・被削材:ALC板(ピアノ線・3分筋も切断)。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コアブレイズダイヤファンタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コアブレイズダイヤファンタイプ
    ブレイズダイヤVPCタイプ
    磁器タイル用充電ダイヤコアビット セミドライ (回転ドリル用)
    軽量ハンマードリル用コアドリル
    バイメタル塩ビ管用ホルソー(回転用)
    ユニカ "単機能コアドリル E&S"複合材用(回転ドリル用)ストレートシャンク
    メーカーユニカユニカユニカユニカハウスビーエムユニカ
    通常価格27,379-27,689 -5,900 -8,953 -21,888 -10,002 -
    通常出荷日5日目〜2日目〜1日目1日目〜4日目〜1日目
    商品タイプコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルホールソーコアドリル
    ふところ深さ(mm)160110158090-
    シャンク径・MT No10・13兼用10・13兼用6.35-1310・13兼用
    有効長(mm)1601101580--
    材質1ボディー部:炭素鋼●刃部:ダイヤモンドチップボディー部:炭素鋼●刃部:ダイヤモンドチップ刃部:ダイヤモンドボディー部:炭素鋼●刃部:超硬チップ-刃部:超硬チップ

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト