17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

IX-500P専用特大刃 BX-400P
  • IX-500P専用特大刃

IX-500P専用特大刃【5個入り】

通常単価(税別)
741円
税込単価
815円
通常出荷日:9日目

【特長】・刃幅25mm、刃厚0.7mmでしっかりと安定した切れ味と使用感です。【用途】・厚物切り作業。

  • 刃厚 (mm)
    0.7
  • 適合本体
    IX-500P
  • トラスココード
    853-3829
  • JANコード
    4904011014451
  • 質量(g)
    75.000
  • 材質1
    刃:合金工具鋼(SKS81)
  • パック入数(枚)
    5

型番:

BX-400P
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

BX-400Pの仕様・寸法情報

刃厚(mm)
0.7
適合本体
IX-500P
トラスココード
853-3829
JANコード
4904011014451
質量(g)
75.000
材質1
刃:合金工具鋼(SKS81)
パック入数(枚)
5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
BX-400P
最小発注数量
10パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
741円
( 815円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃幅25mm、刃厚0.7mmでしっかりと安定した切れ味と使用感です。
【用途】
・厚物切り作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IX-500P専用特大刃の型番BX-400Pのページです。 型番BX-400Pに関する仕様情報を記載しております。
IX-500P専用特大刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IX-500P専用特大刃
マットカッター専用替刃
カッター替刃 BP-400P(薄板用)
カッター替刃 BP-12P(厚物切り作業用)
替刃超鋭角黒刃
替刃 丸型ウェーブ刃Φ28 刃厚0.30
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格741円898円738円671円1,241円818円
通常出荷日9日目2日目2日目9日目9日目9日目
刃厚(mm)0.70.30.80.50.250.3
適合本体IX-500PMAT-45PP-500GPL-500P、L-550P、L-500GP、L-500GRP、L-700RPBKSA-400GRP、A300GRP、A400GRP、A-500RPBKWA-2P
トラスココード853-3829853-3814853-3817853-3805853-3798853-3828
JANコード490401101445149040110146424904011014741490401101682049040110141474904011015373
質量(g)75.00020.00034.0008079.0004.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました