17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 2S
TONE
新型スパナ
TONE
  • <
  • >
スエカゲ ボックスレンチ14X17 BX1417

スエカゲ ボックスレンチ14X17

通常単価(税別)
1,347円
税込単価
1,482円
通常出荷日:6日目

【特長】・オフセット角15度で狭い場所でも効率よく作業できます。【用途】・ボルトやナットの締め付け、緩...

詳細を確認

    型番:

    BX1417
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    BX1417の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BX1417
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,347円
    ( 1,482円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オフセット角15度で狭い場所でも効率よく作業できます。
    【用途】
    ・ボルトやナットの締め付け、緩め作業。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):255
    ・対辺寸法(mm):14×17
    ・JANコード:4989530030465
    ・トラスココード:853-3522
    ・質量:164g
    【材質/仕上】
    ・クロームバナジューム鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スエカゲ ボックスレンチ14X17の型番BX1417のページです。 型番BX1417に関する仕様情報を記載しております。
    スエカゲ ボックスレンチ14X17のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スエカゲ ボックスレンチ14X17
    スエカゲ ボックスレンチ12X14
    スエカゲ ディープオフセットコンビレンチ17mm
    スエカゲ スタビーリバースギアレンチ14mm
    スエカゲ ツイスターロングギアレンチ14mm
    スエカゲ ギアレンチ5/16
    メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
    通常価格1,347円1,137円1,494円2,543円4,093円2,013円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました