17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スエカゲ ボックスレンチ12X14 BX1214

スエカゲ ボックスレンチ12X14

通常単価(税別)
1,137円
税込単価
1,251円
通常出荷日:6日目

【特長】・オフセット角15度で狭い場所でも効率よく作業できます。【用途】・ボルトやナットの締め付け、緩...

詳細を確認

    型番:

    BX1214
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    BX1214の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BX1214
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,137円
    ( 1,251円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オフセット角15度で狭い場所でも効率よく作業できます。
    【用途】
    ・ボルトやナットの締め付け、緩め作業。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):230
    ・対辺寸法(mm):12×14
    ・JANコード:4989530030458
    ・トラスココード:853-3521
    ・質量:115g
    【材質/仕上】
    ・クロームバナジューム鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スエカゲ ボックスレンチ12X14の型番BX1214のページです。 型番BX1214に関する仕様情報を記載しております。
    スエカゲ ボックスレンチ12X14のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スエカゲ ボックスレンチ12X14
    スエカゲ ボックスレンチ14X17
    スエカゲ スタビーリバースギアレンチ14mm
    スエカゲ ツイスターロングギアレンチ14mm
    スエカゲ スタビーリバースギアレンチ12mm
    スエカゲ ディープオフセットコンビレンチ12mm
    メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
    通常価格1,137円1,347円2,543円4,093円2,384円1,054円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました