17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベルトレンチ用ピン BWP2 BWP2
  • ベルトレンチ用ピン BWP2

ベルトレンチ用ピン BWP2

通常単価(税別)
760円
税込単価
836円
通常出荷日:2日目

ベルト取り付ける際に必要なピン。【特長】・部品交換をするときコストダウンができるパイプレンチ。・ベルト...

詳細を確認
  • JANコード
    4967521004114
  • トラスココード
    813-0640
  • 質量(g)
    20.000
  • 材質1
    特殊鋼

型番:

BWP2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

品番 摘要
BWP2 BW2、2L用

・ベルト取り替え、組み込みピン。

BWP2の仕様・寸法情報

JANコード
4967521004114
トラスココード
813-0640
質量(g)
20.000
材質1
特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
BWP2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
760円
( 836円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ベルト取り付ける際に必要なピン。
【特長】
・部品交換をするときコストダウンができるパイプレンチ。
・ベルト取付けピンとして型番:BW2・2L用に適用される配管工具類。
・質量が20gで材質が特殊鋼で構成されている。
【用途】
・ベルトを取り替え時の、組み込みピンとして利用可能。
・型番:BW2・2L用ベルトを交換する際に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルトレンチ用ピン BWP2の型番BWP2のページです。 型番BWP2に関する仕様情報を記載しております。
ベルトレンチ用ピン BWP2のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qハンマーで叩けますか?
A
叩けません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトレンチ用ピン BWP2
ベルトレンチ用ピン BWP5
アルミ製コーナー用パイプレンチ(スタンダード型)パイトン
アルミ製コーナー用パイプレンチ(白管・被覆管兼用型)パイトン
スーパートング 植歯交換タイプ(プロ用強力型)
ベルトレンチ BTW
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールヒット
通常価格760円919円15,727円16,028円17,915円 -7,332円 -
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4967521004114496752100412149675213751914967521375207--
トラスココード813-0640813-0641835-9788835-9789--
質量(g)20.00030.00030003000--
材質1特殊鋼特殊鋼本体:アルミ本体:アルミ特殊鋼-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました