17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メガネレンチ45度角インチサイズセット BW-7S

メガネレンチ45度角インチサイズセット

通常単価(税別)
14,554
税込単価
16,009
通常出荷日:6日目

【特長】・オフセット角45度で狭い場所でも効率よく作業できます。・整理保管に便利なレンチホルダー付きで...

詳細を確認

    型番:

    BW-7S
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BW-7Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BW-7S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,554
    ( 16,009 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オフセット角45度で狭い場所でも効率よく作業できます。
    ・整理保管に便利なレンチホルダー付きです。
    【用途】
    ・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
    ・ボルトやナットの締め付け、緩め作業に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    メガネレンチ45度角インチサイズセットの型番BW-7Sのページです。 型番BW-7Sに関する仕様情報を記載しております。
    メガネレンチ45度角インチサイズセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メガネレンチ45度角インチサイズセット
    45度両口めがねレンチ
    コンビネーションレンチ(インチサイズ)
    メガネレンチセット(45°)(8本組)
    メガネレンチセット
    両口スパナ インチサイズ S2
    メーカースエカゲツールスーパーツールKTC(京都機械工具)タスコシグネットKTC(京都機械工具)
    通常価格14,5541,243 -1,496 -23,3465,6781,055 -
    通常出荷日6日目在庫品1日目〜1日目〜9日目4日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました