17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボ-リングレンチ
  • ボ-リングレンチ

ボ-リングレンチ

通常単価(税別)
174,073219,388
税込単価
191,480241,327
通常出荷日:4日目

【特長】・超・強力チェン式・本体は特殊熱処理をほどこした鍛造品です。【用途】・大口径のロッド切り作業に...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    750
  • 材質1
    特殊合金鋼
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

くわえられる管外径(mm)

くわえられる管呼び寸法

最小発注数量
4953830241029
826-5915
21000.0
216
200A
1個
4953830241050
826-5916
30000.0
500
500A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
174,073
( 191,480 )
4日目
219,388
( 241,327 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超・強力チェン式
・本体は特殊熱処理をほどこした鍛造品です。
【用途】
・大口径のロッド切り作業に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボ-リングレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボ-リングレンチ
ベルトレンチ
パイプレンチ(P/PU)
洗面レンチ
ラップレンチ
倍力レンチ
メーカーヒットヒットヒットトラスコ中山リジッドMCCコーポレーション
通常価格174,073-7,332 -4,632 -5,8569,06095,647
通常出荷日4日目1日目2日目〜1日目4日目2日目
全長(mm)750300-250~4252501000
材質1特殊合金鋼特殊鋼特殊鋼---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト