17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレスナイフ用替刃 BVS-11P
  • ステンレスナイフ用替刃

ステンレスナイフ用替刃

通常単価(税別)
558円
税込単価
614円
通常出荷日:2日目

【特長】・ステンレスナイフVL-3P専用替刃です。【用途】・えんぴつ削り、工作、アウトドア等

  • 刃厚 (mm)
    1
  • 適合本体
    VS-1P
  • トラスココード
    853-3827
  • JANコード
    4904011019609
  • 質量(g)
    20.000
  • 材質1
    刃:ハイカーボンステンレス
  • パック入数(枚)
    1

型番:

BVS-11P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BVS-11Pの仕様・寸法情報

刃厚(mm)
1
適合本体
VS-1P
トラスココード
853-3827
JANコード
4904011019609
質量(g)
20.000
材質1
刃:ハイカーボンステンレス
パック入数(枚)
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
BVS-11P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
558円
( 614円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスナイフVL-3P専用替刃です。
【用途】
・えんぴつ削り、工作、アウトドア等

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスナイフ用替刃の型番BVS-11Pのページです。 型番BVS-11Pに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスナイフ用替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスナイフ用替刃
切り出しナイフ用替刃
カッター替刃 BP-400P(薄板用)
替刃超鋭角黒刃
マットカッター専用替刃
替刃 丸型スキップ刃Φ28 刃厚0.30
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格558円706円738円1,241円898円692円
通常出荷日2日目7日目2日目9日目2日目9日目
刃厚(mm)11.50.80.250.30.3
適合本体VS-1PVL-6PP-500GPSA-400GRP、A300GRP、A400GRP、A-500RPBKMAT-45PSK-2P
トラスココード853-3827853-3824853-3817853-3798853-3814853-3821
JANコード490401101960949040110196544904011014741490401101414749040110146424904011015366
質量(g)20.00038.00034.00079.00020.0004.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました