17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC 塩ビ管面取り工具(内面15度)替刃 BVE250B

MCC 塩ビ管面取り工具(内面15度)替刃

通常単価(税別)
15,453円
税込単価
16,998円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・BV-250B・250B3用替刃・MCC 塩ビ管面取り工具(内面15度)替刃・JANコー...

詳細を確認

    型番:

    BVE250B
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    BVE250Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BVE250B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,453円
    ( 16,998円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・BV-250B・250B3用替刃
    ・MCC 塩ビ管面取り工具(内面15度)替刃
    ・JANコード:4989065106925
    ・トラスココード:811-2525
    ・質量:80g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC 塩ビ管面取り工具(内面15度)替刃の型番BVE250Bのページです。 型番BVE250Bに関する仕様情報を記載しております。
    MCC 塩ビ管面取り工具(内面15度)替刃のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC 塩ビ管面取り工具(内面15度)替刃
    MCC 塩ビ管面取り工具(内面15度)
    MCC 塩ビ管面取り工具(内面30度)
    塩ビ管面取り工具
    Vカット面取り工具 替刃
    (EA207VF-50) 面取り替刃
    メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションエスコエスコ
    通常価格15,453円42,376円42,376円11,318円883円2,761円
    通常出荷日6日目2日目2日目4日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプリーマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました