17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC 塩ビ管面取り工具(内面30度) BV-250B3

MCC 塩ビ管面取り工具(内面30度)

通常単価(税別)
42,376円
税込単価
46,614円
通常出荷日:2日目

【特長】・使う場所を選ばないコンパクト設計です。・刃は抜群の切れ味です。【用途】・塩ビパイプの面取りに...

詳細を確認

    型番:

    BV-250B3
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    BV-250B3の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BV-250B3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,376円
    ( 46,614円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・使う場所を選ばないコンパクト設計です。
    ・刃は抜群の切れ味です。
    【用途】
    ・塩ビパイプの面取りに。
    【商品仕様】
    ・面取り能力:内面30°
    ・適応サイズ:40~250
    ・JANコード:4989065106901
    ・トラスココード:811-2524
    ・質量:1.8kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC 塩ビ管面取り工具(内面30度)の型番BV-250B3のページです。 型番BV-250B3に関する仕様情報を記載しております。
    MCC 塩ビ管面取り工具(内面30度)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC 塩ビ管面取り工具(内面30度)
    MCC 塩ビ管面取り工具(内面15度)
    MCC 塩ビ管面取り工具(内面15度)替刃
    塩ビ管面取り工具
    Vカット面取り工具
    Vカット面取り工具 替刃
    メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションエスコエスコ
    通常価格42,376円42,376円15,453円11,318円3,145円883円
    通常出荷日2日目2日目6日目4日目3日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプリーマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました