ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
PBスイスツールズ PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット |
|
ニコルソン 超硬ロータリーバー |
|
KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ) |

【特長】
・使う場所を選ばないコンパクト設計です。
・刃は抜群の切れ味です。
【用途】
・塩ビパイプの面取りに。
【商品仕様】
・面取り能力:内面15°
・適応サイズ:40~250
・JANコード:4989065106895
・トラスココード:811-2523
・質量:1.8kg

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スーパーツール
ベアリング装備チューブカッター(ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)
5通常価格(税別):3,768円~

トラスコ中山
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用) ミリ用
5通常価格(税別):7,995円~

スーパーツール
アルミ製ベルトレンチ (無傷型)
4.5通常価格(税別):4,360円~

トップ工業
エンビパイプカッター TVP-34・TVP-42
0通常価格(税別):6,491円~

スーパーツール
デラックスパイプレンチ 鍛造製
5通常価格(税別):3,430円~

SK-11
パイプカッター(チューブカッター)PC・PSBシリーズ
4.6通常価格(税別):537円~

KTC(京都機械工具)
パイプレンチ PWA
4通常価格(税別):4,162円~

室本鉄工
(メリー印)モールカッター
4通常価格(税別):6,806円

トラスコ中山
3タイプベンダー 銅アルミ用
3通常価格(税別):7,288円