17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

富士元 バイテンダー アーム(60°面取り加工用)

通常単価(税別)
12,997円
税込単価
14,297円
通常出荷日:4日目

【特長】・伸縮バイト式による広範囲な面取りです。【用途】・60°面取り加工に。【商品仕様】・シャンク径...

詳細を確認

    型番:

    BTC6016T
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    BTC6016Tの仕様・寸法情報

    RoHS2(10物質)?
    対応
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BTC6016T
    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    対応
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,997円
    ( 14,297円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・伸縮バイト式による広範囲な面取りです。
    【用途】
    ・60°面取り加工に。
    【商品仕様】
    ・シャンク径(mm):16
    ・先端角(°):60
    ・全長(mm):115
    ・専用チップ:T32MOR/TT32GUR
    ・JANコード:4580114244072
    ・トラスココード:796-3441
    ・質量:170g
    【材質/仕上】
    ・鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    富士元 バイテンダー アーム(60°面取り加工用)の型番BTC6016Tのページです。 型番BTC6016Tに関する仕様情報を記載しております。
    富士元 バイテンダー アーム(60°面取り加工用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    富士元 バイテンダー アーム(60°面取り加工用)
    富士元 バイテンダー アーム(R面取り加工用)
    富士元 バイテンダー アーム(30°面取り加工用)
    富士元 バイテンダー アーム(外面取り加工用)
    バイテンダー 専用アーム
    バイテンダー
    メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
    通常価格12,997円12,997円12,997円12,997円16,064円42,970円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました