ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Hakken Aロット3点式ビット 2_1/2

Hakken Aロット3点式ビット 2_1/2 BTC-212
通常単価(税別)
34,639
税込単価
38,103
通常出荷日:4日目

【特長】・ビット・チューブ300L・カップリングのセット品です。【用途】・鉄筋コンクリートへの穴あけ【...

詳細を確認

型番:

BTC-212
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BTC-212の仕様・寸法情報

商品タイプ
コアドリル
トラスココード
557-0379
重量(g)
1900.0
材質1

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
BTC-212
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,639
( 38,103 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビット・チューブ300L・カップリングのセット品です。
【用途】
・鉄筋コンクリートへの穴あけ
【商品仕様】
・刃先径(mm):64.8
・全長(mm):410・・・組立時
・Aロッドねじ3点式
・プロビット+チューブ300L+カップリング
・トラスココード:557-0379
・質量:1.9kg
【材質/仕上】
・鉄

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Hakken Aロット3点式ビット 2_1/2の型番BTC-212のページです。 型番BTC-212に関する仕様情報を記載しております。
Hakken Aロット3点式ビット 2_1/2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Hakken Aロット3点式ビット 2_1/2
Hakken Aロット3点式ビット 1_1/2
Hakken Aロット3点式ビット 2
ドライビット 「かん太君2」
DIAMOND 三点式ビット 110mm
DIAMOND 三点式ビット 65mm
メーカーコンセックコンセックコンセックシブヤIKKIKK
通常価格34,63927,11032,32530,795 -37,54628,144
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜3日目4日目
商品タイプコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリル
トラスココード557-0379852-2631852-2633---
重量(g)1900.01470.01590.0---
材質1---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト