ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ユキワ タップホルダ

ユキワ タップホルダ BT3-TA-30
通常単価(税別)
76,646円
税込単価
84,311円
通常出荷日:8日目

【特長】・タップとタップコレット、タップコレットとチャック本体の取付けはワンタッチででき、作業能率が大...

詳細を確認
  • タップコレットは、別途お求めください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

BT3-TA-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BT3-TA-30の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

精密なタップ加工が可能です

軸方向フロート機構を内蔵し、テンション・コンプレッション機構によりタップのネジと機械送りのピッチ誤差を補正し、精密なネジを立てる事が出来ます。

 

ダブルローラークラッチ方式を採用し、抜群の耐久性です

ダブルローラークラッチ方式は、25万回のクラッチ作動後もトルクの再調整が不要です。また、タップのサイズ別に理想的なバネの組合せを行っておりますので、長期間に亘りヘタル事なく抜群の耐久性を誇ります。

ユキワ タップホルダ 製品の基本仕様・特長1

タップの着脱は簡単

タップとタップコレット、タップコレットと本体の着脱はワンタッチで出来、作業能率が向上します。
【 着 】
1.タップコレットをチャック本体に押込むと、ローレットの掛かったカバーが飛び出してロックします。この時スプリングピン穴とFマークが合っています。
2.ローレットの掛かったカバーをピン穴とLマークが合致するまで左へ回転させ二重ロックします。

【 脱 】
1.カバーを2mm程押込んでから、ピン穴とFマークが合致するまで右へ回転します。
2.カバー押込むとタップコレットは飛び出して外れます。

ユキワ タップホルダ 製品の基本仕様・特長2

 

外形図

ユキワ タップホルダ 外形図

型番リスト

表示件数
型番
BT3-TA-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,646円
( 84,311円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タップとタップコレット、タップコレットとチャック本体の取付けはワンタッチででき、作業能率が大いに向上します。
・径方向フローと機構を内蔵しておりますので、主軸とワークの芯ずれ誤差を補正して、精密なねじ立てをする事ができます。
【商品仕様】
・タッピング能力:M10~M30
・タッピング能力:M10~M30
・テーパ:MT3
・径方向フロート量(mm):1.0
・スピンドル端面からの長さ(mm):92(タップコレット含まず)
・適合タップコレット:TCN24、TCPN24
・適合するタッピングマシン:ブラザー工業製BT3、BT8
・JANコード:4560120521862
・トラスココード:837-5669
・質量:1.5kg
【材質/仕上】
・ボディー:高炭素クロム軸受鋼

ご注意

  • タップコレットは、別途お求めください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユキワ タップホルダの型番BT3-TA-30のページです。 型番BT3-TA-30に関する仕様情報を記載しております。
ユキワ タップホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユキワ タップホルダ
タップ&ダイスセット
タップハンドル(マグネットベース付) M3~12
タップホルダセット TTHS-8
M1-M12 タップホルダーセット
タップハンドル
メーカーユキワ精工JTCエスコトラスコ中山エスコVERTEX
通常価格76,646円52,010円42,694円14,449円12,932円1,035円 -
通常出荷日8日目2日目3日目1日目4日目4日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タップハンドル・タップホルダ・タップレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト