ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サカエ富士 スパークエース BT-20ZA

通常単価(税別)
11,1007,594
税込単価
12,2108,353
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・360°どんな角度でも使用できます。・銅管6分硬ロウ付けまで可能なジェットスクリュー高温炎で...

詳細を確認
  • 可燃物・引火物の近くでの使用禁止 換気の行き届いた場所で使用すること 国外PL保険には対応しておりません。

型番:

BT-20ZA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BT-20ZAの仕様・寸法情報

炎温度(℃)
約1900
発熱量(kcal/h)
2900
燃焼時間(分/缶)
約50
火口外径(mm)
Φ16
トラスココード
816-2404
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BT-20ZA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,1007,594
( 8,353 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・360°どんな角度でも使用できます。
・銅管6分硬ロウ付けまで可能なジェットスクリュー高温炎です。
・空気調節リングで炎形状を調節できます。
【用途】
・6分までの銅管ロウ付け作業
【商品仕様】
・高さ(mm):79
・幅(mm):35
・火炎温度(℃):約1900
・火口径(mm):Φ16
・全長(mm):205
・全長(mm):205
・火口径(mm):Φ16
・火炎温度(℃):約1900
・熱量(kw):3.4(2900kcal/h)
・燃焼時間(約):50分
・炎の長さ:100~150mm
・火口径:φ16.0
・圧電着火装置付
・火炎形状:ジェットスクリュー炎
・専用ガスボンベ(R-200・HP-200)
・国内専用
・JANコード:4956805001185
・トラスココード:816-2404
・質量:595g
【材質/仕上】
・バーナー:ステンレス(SUS304)
・バルブ:真鍮
【セット内容/付属品】
・バーナー1個
・HP200カートリッジ1本

ご注意

  • 可燃物・引火物の近くでの使用禁止 換気の行き届いた場所で使用すること 国外PL保険には対応しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サカエ富士 スパークエース BT-20ZAの型番BT-20ZAのページです。 型番BT-20ZAに関する仕様情報を記載しております。
サカエ富士 スパークエース BT-20ZAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サカエ富士 スパークエース BT-20ZA
サカエ富士 ガストーチ SCT-530H
サカエ富士 楽楽草焼 ガス強制気化式 ボンベ2本タイプ
ガストーチ SCT-530
スパークエース ガス圧調整弁付
スパークエース 連続使用ボタン付
メーカーサカエ富士サカエ富士サカエ富士サカエ富士サカエ富士サカエ富士
通常価格11,1004,27317,0935,4607,8607,600
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
炎温度(℃)約1900約16001400約160014501500
発熱量(kcal/h)2900150020000150029002640
燃焼時間(分/缶)約50約120約15~40約1206070
火口外径(mm)Φ1622.2Φ5522.2--
トラスココード816-2404816-2453816-2422816-2451171-1423294-6866
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト