ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 5/20Lポリタンク(封印キャップ) |
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |
|
ミスミ ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】 |



【特長】
・ビーズ・ストーンなど小物を分けて収納するのに便利です。
・ビーズ・ストーンなどを落としても跳ねません。
【用途】
・ビーズやストーンの作業用として
【商品仕様】
・外寸83×11mm 内寸79×9mm
・耐熱温度:100°
・JANコード:4963189153409
・トラスココード:735-8300
・質量:20g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

メイホー(明邦化学工業)
ハンディーボックス Sサイズ

メイホー(明邦化学工業)
ハンディーボックス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
万能バット PB(PP製)
4.5通常価格(税別):905円~

東京硝子器械
Fine ポリハンドラップ丸型500mL
4.5通常価格(税別):1,680円

ケニス
ポリ洗浄瓶 BⅡ型(広口) 容量 500mL
5通常価格(税別):721円

アズワン
シールボーイ
4通常価格(税別):2,038円~

アズワン
シール容器 容量 570ml~2100ml
0通常価格(税別):1,128円~

東京硝子器械
Fine ポリハンドラップ角型300mL
0通常価格(税別):1,555円

アズワン
薬品標識広口洗浄瓶 (Azlon) WGWシリーズ
0通常価格(税別):2,741円~

アズワン
PEケース(カンテムポット)
0通常価格(税別):670円

トラスコ中山
角型透明バケツ 18L "スケルバケツ"
0通常価格(税別):2,527円