ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ) |
|
トラスコ中山 六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】 |
|
TONE TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ |

【特長】
・ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
・18Vインパクトドライバー対応可能です。
・全ネジ専用です。
・回転するとロックされ、反転するとロックが解除されます。
・普段使用している板ラチェットの13mm(12角)に装着できます。
・ソケットが折れても交換できます。
【用途】
・インパクトドライバー用ソケット。
【商品仕様】
・軸寸法(mm):6.35
・全長(mm):91.5
・外径(mm):23.5
・適応ネジ径:W5/16(2分5厘)
・JANコード:4975364164728
・トラスココード:825-2712
・質量:129g
【材質/仕上】
・本体:クロームバナジウム鋼

トップ工業
電動ドリル用全ネジソケット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トップ工業
電動ドリル用コンパクトソケット EDS-7C~EDS-24C
0通常価格(税別):852円~

TONE
電動ドリル用コンパクトソケット
5通常価格(税別):837円~

トップ工業
電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応)
4.5通常価格(税別):639円~

ベッセル
A20 対辺7X11X55 ソケットビット
0通常価格(税別):1,091円

ベッセル
B44 ソケットビット 軸寸法:5mm
0通常価格(税別):914円~

ロブテックス
電ドルソケット "ストロック" 高耐久タイプ 12角
0通常価格(税別):1,221円~

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
TONE ロング六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):350円~

TONE
六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):275円~