17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC 全ネジソケット 1/2 BSW040

MCC 全ネジソケット 1/2

通常単価(税別)
3,175円
税込単価
3,493円
通常出荷日:2日目

【特長】・電動ドリルで全ネジボルトの早送りができます。・正逆使用できます。【商品仕様】・対象サイズ:W...

詳細を確認

    型番:

    BSW040
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    BSW040の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BSW040
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,175円
    ( 3,493円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電動ドリルで全ネジボルトの早送りができます。
    ・正逆使用できます。
    【商品仕様】
    ・対象サイズ:W1/2
    ・MCC 全ネジソケット 1/2
    ・JANコード:4989065107953
    ・トラスココード:811-2522
    ・質量:110g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC 全ネジソケット 1/2の型番BSW040のページです。 型番BSW040に関する仕様情報を記載しております。
    MCC 全ネジソケット 1/2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC 全ネジソケット 1/2
    コーケン 電動ドライバー用全ネジソケット 1/2
    MCC 全ネジソケット 5/16
    MCC 全ネジソケット 3/8
    タジマ ビット交換ソケット 全ネジ2分5厘
    電動ドリル用全ネジソケット
    メーカーMCCコーポレーションKOKEN 山下工業研究所MCCコーポレーションMCCコーポレーションTJMデザインタジマツールトップ工業
    通常価格3,175円4,070円3,175円2,932円4,246円2,451円 -
    通常出荷日2日目9日目2日目6日目6日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    全ねじソケットビットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました