17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ステンレス用ヤスリ

ステンレス用ヤスリ
通常単価(税別)
2,1292,792
税込単価
2,3423,071
通常出荷日:6日目

【特長】・特殊コーティングにより目詰り無く耐蝕・耐久性に優れています。【用途】・ステンレス、アルミ、金...

詳細を確認
  • 押してご使用下さい。逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

断面形状

JANコード

トラスココード

重量

(g)

サイズ

(mm)

最小発注数量
4531521000560
811-6930
152
200×21×5
1個
半丸
4531521000577
811-6931
152
200×21×6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,129
( 2,342 )
6日目
2,792
( 3,071 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊コーティングにより目詰り無く耐蝕・耐久性に優れています。
【用途】
・ステンレス、アルミ、金型鋼など硬質材から軟質材まで対応が可能。

ご注意

  • 押してご使用下さい。逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス用ヤスリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス用ヤスリ
アルミ用ヤスリ
木工用ヤスリ平鬼目
木工用ヤスリ半丸鬼目
ヤマグチ 鉛工用ヤスリ平鬼目200MM
鉄工用平ヤスリSG クイックC
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチSK-11
通常価格2,129-4,6263,7353,8622,9822,334
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目3日目
目の粗さ中目粗目---中目
仕上がりタイプ中目荒目鬼目鬼目鬼目-
材質SK120SS400SS400SS400SS400-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト