17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブラストン 制電ロングブーツ(23〜28cm)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ブラストン 制電ロングブーツ(23〜28cm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BSC-P5503-U-230

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・高度クリーンルームに好適なハーフブーツタイプの制電靴です。
・布地に超導電性加工繊維を使用している為、制電環境に適しています。
【用途】
・クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。
【材質】
・甲材:人工皮革
・靴底:ポリウレタン

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 先芯は入っていません。

指定中の仕様・寸法情報

ホワイト
トラスココード
810-6279
寸法(cm)
23.0
足幅サイズ
EE
質量(g)
220.000
材質1
甲材:人工皮革
材質2
靴底:ポリウレタン
ISO Class
5

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト