17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

制電ハーフブーツ

制電ハーフブーツ

通常単価(税別)
13,148円
税込単価
14,463円
通常出荷日:9日目

【特長】・高度クリーンルームに好適なハーフブーツタイプの制電靴です。・布地に超導電性加工繊維を使用して...

詳細を確認
  • 色
    ホワイト
  • 材質1
    甲材:人工皮革
  • 材質2
    靴底:ポリウレタン
  • ISO Class
    5

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 先芯は入っていません。
  • クリーンパックではありません。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 寸法(cm)

  • 足幅サイズ

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

寸法(cm)

足幅サイズ

質量(g)

最小発注数量
810-6273
23.0
EE
205.000
1個
810-6274
23.5
EE
210.000
1個
810-6275
24.0
EE
220.000
1個
810-6276
24.5
EEE
235.000
1個
810-6277
25.0
EEE
245.000
1個
810-6278
25.5
EEE
260.000
1個
810-6247
26.0
EEE
265.000
1個
810-6248
26.5
EEE
270.000
1個
810-6249
27.0
EEE
280.000
1個
810-6250
28.0
EEE
290.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,148円
( 14,463円 )
9日目
13,148円
( 14,463円 )
9日目
13,148円
( 14,463円 )
9日目
13,148円
( 14,463円 )
9日目
13,148円
( 14,463円 )
9日目
13,148円
( 14,463円 )
9日目
13,148円
( 14,463円 )
9日目
13,148円
( 14,463円 )
9日目
13,148円
( 14,463円 )
9日目
13,148円
( 14,463円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高度クリーンルームに好適なハーフブーツタイプの制電靴です。
・布地に超導電性加工繊維を使用している為、制電環境に適しています。
【用途】
・クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。
【材質】
・甲材:人工皮革
・靴底:ポリウレタン

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 先芯は入っていません。
  • クリーンパックではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

制電ハーフブーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
制電ハーフブーツ
ブラストン 制電ロングブーツ(23〜28cm)
安全制電ハーフブーツ
安全制電ロングブーツ
制電安全ハーフブーツ
制電ブーツ
メーカーブラストンブラストンブラストンブラストンブラストンブラストン
通常価格13,148円13,446円19,066円16,045円16,786円 -10,529円 -
通常出荷日9日目9日目25日目25日目1日目〜1日目〜
色ホワイトホワイト--ホワイトホワイト
材質1甲材:人工皮革甲材:人工皮革甲材:人工皮革/制電糸入りポリエステル布甲材:人工皮革/制電糸入りポリエステル布甲材:人工皮革/制電糸入りポリエステル布甲材:人工皮革/制電糸入りポリエステル布、靴底:ポリウレタン
材質2靴底:ポリウレタン靴底:ポリウレタン靴底:ポリウレタン靴底:ポリウレタン靴底:ポリウレタン-
ISO Class555(Fed/STDクラス100)相当55-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト